Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Hoka
Tés
Tés 90° - HoKa Tés de dérivation avec manchon 90°
Hoka
Tés
Tés 90° - HoKa Tés de dérivation avec manchon 90°
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10002746 HoKa PP T-Stück mit Muffen Ø 400 mm, Abgang 90° DA=400 W=90 L =50
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
R‚f‚rence
CNSORDERNO
LOD Destination
LODDEST
Niveau de détail
LODLEVEL
Article
ART
Poids
CNSMASSEXACT [kg]
Matériel
CNSMAT
Couleur
FAR
Diamètre
DA [mm]
Angle
W [°]
Longueur
L [mm]
Longueur
L1 [mm]
59
|
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 140 mm
60
|
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 160 mm
61
|
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 180 mm
62
|
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 200 mm
63
|
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 225 mm
64
|
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 250 mm
65
|
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 280 mm
66
|
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 315 mm
67
|
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 355 mm
68
|
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 400 mm
69
|
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 450 mm
70
|
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 500 mm
71
|
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 560 mm
72
|
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 600 mm
73
|
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 630 mm
74
|
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 700 mm
75
|
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 710 mm
76
|
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 800 mm
10007209
Mécanique
Haut
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 125 mm
0.367
PP
RAL 7032
125
90
40
155
10007303
Mécanique
Haut
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 140 mm
0.380
PP
RAL 7032
140
90
40
170
10007472
Mécanique
Haut
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 160 mm
0.490
PP
RAL 7032
160
90
40
190
10007550
Mécanique
Haut
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 180 mm
0.589
PP
RAL 7032
180
90
40
210
10007551
Mécanique
Haut
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 200 mm
0.728
PP
RAL 7032
200
90
40
230
10007552
Mécanique
Haut
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 225 mm
0.914
PP
RAL 7032
225
90
40
270
10007553
Mécanique
Haut
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 250 mm
1.210
PP
RAL 7032
250
90
40
280
10008690
Mécanique
Haut
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 280 mm
1.539
PP
RAL 7032
280
90
50
320
10008691
Mécanique
Haut
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 315 mm
2.260
PP
RAL 7032
315
90
50
345
10002745
Mécanique
Haut
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 355 mm
2.770
PP
RAL 7032
355
90
50
405
10002746
Mécanique
Haut
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 400 mm
3.890
PP
RAL 7032
400
90
50
460
10002747
Mécanique
Haut
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 450 mm
4.800
PP
RAL 7032
450
90
50
586
10002748
Mécanique
Haut
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 500 mm
6.400
PP
RAL 7032
500
90
50
650
10002958
Mécanique
Haut
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 560 mm
9.000
PP
RAL 7032
560
90
60
728
10002959
Mécanique
Haut
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 600 mm
10.720
PP
RAL 7032
600
90
60
780
10010086
Mécanique
Haut
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 630 mm
12.000
PP
RAL 7032
630
90
70
820
10015620
Mécanique
Haut
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 700 mm
0.000
PP
RAL 7032
700
90
70
910
10010144
Mécanique
Haut
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 710 mm
15.000
PP
RAL 7032
710
90
80
924
10015621
Mécanique
Haut
HoKa PP tés de dérivation avec manchons à 90° Ø 800 mm
25.000
PP
RAL 7032
800
90
80
1040
Show compressed display (136 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Hoka
- Tés 90°
Numéro de commande
10002746
Shorttext
HoKa Tés de dérivation avec manchon 90°
Dernières modifications
29.10.2025 15:18:39
Unité
Mots clés
Tés
manchon
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
10002746
CNSPHYPROP Physical Properties
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family category
OST_PipeFitting
Family mechanical part type
ValveBreaksInto